Опубликуйте свои продукты
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260
Hubbell Wiring Device-Kellems

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Two gang 4-11/16” square wall box with 2” knock-outs. Designed for AV applications or multi-service low voltage with power applications. 66.7 cubic inch capacity.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHBL260
  • Тип продукцииWall / Furniture / Ceiling Products
  • Группа продукцииWall Box
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.68
  • Ширина (дюймы)4.68
  • Глубина (дюймы)3.25
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303