Опубликуйте свои продукты
Wireless Sensor
Hubbell Wiring Device-Kellems
Архив

Wireless Sensor

Hubbell's wall-mounted hallway occupancy/vacancy sensor automatically controls lights through RF communication with compatible switching devices. The sensor utilizes an advanced passive infrared sensor that detects the movement of heat from people within an area to determine when the space is occupied. The sensor then wirelessly transmits the appropriate commands to the associated control devices to turn the lights on or off automatically. It combines both convenience and exceptional energy savings potential along with ease of installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-wlp
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииCeiling and Wall Mount Sensor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.35
  • Ширина (дюймы)1.8
  • Глубина (дюймы)1.35
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls