Опубликуйте свои продукты
Watertight Wall Mount PIR Sensor
Hubbell Wiring Device-Kellems

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-AHP1600WRP
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииExtreme Temperature
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls