Опубликуйте свои продукты
ZIP System® Sheathing, Roof Sheathing, 7/16"
Huber Engineered Woods
Архив

ZIP System® Sheathing, Roof Sheathing, 7/16"

A strong, resilient roof is a home’s first line of defense when the roof deck is exposed to weather. ZIP System roof assembly combines our revolutionary integrated sheathing and flashing tape or liquid flashing to provide a sealed roof for protection against moisture intrusion during construction or if high winds strip the roof covering away. Trust ZIP System roof assembly to help fortify your home against the storm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzipsystem_7-16_roof
  • Тип продукцииRoof Solutions
  • Группа продукцииZIP System Roof Sheathing
  • Дата публикации2020-09-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалOSB Wood
  • Вспомогательный материалВойлок
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Описание Uniclass 2015Particleboards
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Номер OmniClass23-13 37 17 11
  • Наименование OmniClassSheathing Products