Опубликуйте свои продукты
Solar Roof System Solution WRB
Optigrün

Solar Roof System Solution WRB

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • Additional water storage volume of approximately 72 l/m² in Water Retention Box WRB 80 F
Cпецификация
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 120 kg/m² or 1.2 KN/m²

    Build-up depth: from 140 mm

    Roof pitch: 0°

    Vegetation form: sedum

    Retention volume: approx. 72 l/m²

    Peak discharge coefficient and drainage rate: Can be adapted for the specific property

    Total water storage: 95 - 150 l/m²

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-roof-system-solution-wrb
  • Тип продукцииOptigrün Roof System Solution
  • Группа продукцииSolar green roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)110
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings