Опубликуйте свои продукты
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Colourless aluminium - MTAL10

    In our Metal collection, you’ll find Stratimétal colourless tinted. Horizontal use is not recommended.
    Cпецификация
    • Material : Alu, Available undercoats : Legnostrat - Kraft, Dimensions and ordering data : 244x122cm - MTAL16, 305x122cm - MTAL16 L, Thickness : 10/10mm, Finish : Satin, Counterbalancing : 244x122cm - D001, 305x122cm - D001, Bendable : 13cm, Atmosphere : Industrial, Color : Grey
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanneau-deco-alu-incolore-de408
    • Тип продукцииMétal
    • Группа продукцииMétal et Magnétique
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2440
    • Ширина (мм)1220
    • Глубина (мм)5.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция