Опубликуйте свои продукты
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Milled Mix Reconstituted Wild Ebony - SMILME44

    In our Sculptés Bois collection, discover the milled mix model in reconstituted wild ebony. Also available in coordinated smooth leaf.
    Cпецификация
    • Wood type : Ebony, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SMILME44P1M, 313x122cm - SMILME44FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 5mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 15cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Dark brown
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanneau-deco-milled-mix-ebene-sauvage-reconstitue-smilme44
    • Тип продукцииSculptés Bois
    • Группа продукцииPlacages bois
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3130
    • Ширина (мм)1220
    • Глубина (мм)5.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция