Опубликуйте свои продукты
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S3P5 Walnut US reconstituted - SSEAS3P5N12

    Discover the sea S3P5 reconstituted US walnut model in our Sculptés Bois collection. Available in coordinated smooth leaf.
    Cпецификация
    • Wood type : Walnut, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS3P5N12P1M, 313x122cm - SSEAS3P5N12FS, Thickness : 18mm - Panel, 3.2mm - Sheet, Gouge height : 3mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Medium brown
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanneau-deco-sea-s3p5-noyer-us-reconstitue-sseas3p5n12
    • Тип продукцииSculptés Bois
    • Группа продукцииPlacages bois
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3130
    • Ширина (мм)1220
    • Глубина (мм)5.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция