Опубликуйте свои продукты
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82
    HUBLER

    Hubler - Decorative panel - Sea S6P10 Reconstituted light oak - SSEAS6P10C82

    Discover the sea S6P10 light oak reconstituted model in our Sculptés Bois collection. Available in matching smooth leaf.
    Cпецификация
    • Wood type : Oak, Type of wood : Reconstituted, Available undercoats : Legnoflex - Non-woven fabric, Dimensions and ordering data : 300x120cm - SSEAS6P10C82P1M, 313x122cm - SSEAS6P10C82FS, Thickness : 21mm - Panel, 6.2mm - Foil, Gouge height : 6mm, Finish : Gross, Counterbalancing : N100L, Bendable : 5cm - Leaf, Edgeband : yes, Atmosphere : Graphics, Color : Beige-cream
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpanneau-deco-sea-s6p10-chene-clair-reconstitue-sseas6p10c82
    • Тип продукцииSculptés Bois
    • Группа продукцииPlacages bois
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3130
    • Ширина (мм)1220
    • Глубина (мм)5.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция