Опубликуйте свои продукты
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System
    Hunter Panels

    AEGIS Wall System

    The AEGIS Wall System has you covered with a single-source solution designed to make your next project come together with a 15-year warranty. The system consists of Hunter Xci NB, Xci Ply or Xci Ply Class A, CAV-GRIP and Hunter Xci VP-SA WRB. Systemization ensures compatibility of materials performing key functions within the wall assembly and simplified installation allows cladding to be attached directly into the OSB or Plywood. See Sell Sheet below for more information.Components Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NBHunter Xci SIP ScrewsHunter Xci VP-SA WRBCAV-GRIP
    Cпецификация
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaegis-wall-system
    • Тип продукцииXci Wall Proudcts
    • Группа продукцииExternal Wall Insulated Boards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCСтена
    • Код ETIMEG020500
    • Название ETIMBuilding - insulation material
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Наименование OmniClassWall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка