Опубликуйте свои продукты
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories  MAM84
Ideagroup

shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + accessories MAM84

A line of aluminium wall-mounted accessories, available chrome finish as standard, or in any colour in the Ideagroup matt lacquer palette or Metal Color range (Rame, Titanio, Oro). These accessories (shelves, shelves with a soap dispenser/tumbler, towel holders, toilet roll holders) have an aluminium frame and can be finished with a matt white Acritek insert. They are removable, and can be designed for right or left-hand installation.
The soap dispenser and free-standing toilet brush holder have a chrome finish.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMAM84
  • Тип продукцииfurniture accessory
  • Группа продукцииShelves and towel rails
  • Дата публикации2024-07-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)86
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище

Похожие продукты

3.3 из 5 звезд 3.3 (9)
4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)