Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
A9118
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Towel Rails
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-02-21
Номер версии
1
Высота (мм)
48
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
58
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Масса нетто (кг)
0.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Описание Uniclass 2015
Towel rails
Номер OmniClass
23-31 25 00
Наименование OmniClass
Toilet and Bath Specialties
Доступно в регионах:
Азия
Европа
Африка
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
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Загрузить
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Загрузить
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Загрузить
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Загрузить