Опубликуйте свои продукты
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Cпецификация
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD251
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииMixer taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)190
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Германия
    Испания
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция