Опубликуйте свои продукты
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function
Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function
    Ideal Standard

    Ceralook Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function

    CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Chrome
    Cпецификация
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 7,6lpm, Flow straightener CACHE M16,5x1 in a separate bag in the packaging, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, 2 pieces of Connector set PEGGLER G3/8- D15, Shank Fixation, Chrome finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD573
    • Тип продукцииCERALOOK
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)361
    • Ширина (мм)119
    • Глубина (мм)264
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания