Опубликуйте свои продукты
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology
    Ideal Standard

    Ceralook Slim sink mixer rim mounted pull- out spray 1 function side handle in chrome with blue start thecnology

    CERALOOK SL SINK MIXER RMTD PULL- OUT SPRAY 1 function SIDE HANDLE CHROME BLUE START CHROME MENA
    Cпецификация
    • CERALOOK Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out hand spray 1 function, Cylindrical metal body (Zinc Dye Cast) with diameter 40mm and red and blue color indication, FirmaFlow cartridge D38mm with hot water limiter, L tubular spout (Brass) with diameter 29mm, Pull- out hand spray 1 function with aertator CACHE 16,5x1 with flow rate limiter 6lpm, Cylindrical decorative rosette with diameter 50mm on the bottom of the kitchen mixer, Sink hose with length 1500mm and weight, Check valve (Back flow preventer), 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 400mm, Shank Fixation, Chrome finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD643
    • Тип продукцииCERALOOK
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)361
    • Ширина (мм)119
    • Глубина (мм)264
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка
    Афганистан
    Египет
    Бахрейн
    Израиль
    Иордания
    Ирак
    Иран
    Йемен
    Катар
    Кувейт
    Ливан
    Объединенные Арабские Эмираты
    Оман
    Палестина
    Саудовская Аравия
    Сирия
    Турция