Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/0167cc44-c40b-4c5b-8128-a4bd18c042ad
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONNECT AIR WORKTOP 1000X440 GWH&MWH FOR VSL
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E0851
Тип продукции
CONNECT AIR
Группа продукции
WORKTOP
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-02-22
Номер версии
1
Высота (мм)
465
Ширина (мм)
35
Глубина (мм)
1020
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.idealstandard.com/
Инструкции по монтажу
https://www.idealstandard.com/
Сертификация продукции
https://www.idealstandard.com/
Техническое описание
https://www.idealstandard.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Дерево
Масса нетто (кг)
6.2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Классификация IFC
Мебель
Код Uniclass 2015
Pr_40_30_78_06
Описание Uniclass 2015
Bathroom shelves
Номер OmniClass
23-31 17 11
Наименование OmniClass
Shower Compartments
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Загрузить
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Загрузить
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Загрузить
Schluter Systems
DESIGN-NICHE Shower Niche
Загрузить