Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/01c9cb5c-389d-4635-8f52-1e91f0ac3ceb
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
CONNECT AIR shower bath screen
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONNECT AIR shower bath screen
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E1137
Тип продукции
CONNECT AIR
Группа продукции
SHOWER PANEL
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-14
Номер версии
1
Высота (мм)
135
Ширина (мм)
935
Глубина (мм)
1465
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.idealstandard.com/
Инструкции по монтажу
https://www.idealstandard.com/
Сертификация продукции
https://www.idealstandard.com/
Техническое описание
https://www.idealstandard.com/
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
21.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Загрузить
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить