Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/427633e7-457c-4861-b827-c60fef1bad85
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONNECT VAN ANG 120X120mm INC BEU IG
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E1248
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Baths
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-12-05
Номер версии
1
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
1200
Глубина (мм)
1200
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Акрил
Масса нетто (кг)
20
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Европа
Италия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Загрузить
DURAVIT AG
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
4.8
(
15
)
Загрузить