Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/b52f9db0-3125-40d5-8d13-19dfb91c4123
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
CONNECT SPACE WC PCK CC WHITE & SEAT CORNER
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E1299
Тип продукции
CONNECT SPACE
Группа продукции
Bowl
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-02-21
Номер версии
1
Высота (мм)
775
Ширина (мм)
365
Глубина (мм)
750
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.fr
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.fr
Видеоинструкции
http://www.idealspec.fr
Сертификация продукции
http://www.idealspec.fr
Техническое описание
http://www.idealspec.fr
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
36.29
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
SL_35_80_89
Описание Uniclass 2015
Toilets
Номер OmniClass
23-31 19 00
Наименование OmniClass
Toilets
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Загрузить
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Загрузить
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Загрузить
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Загрузить