Опубликуйте свои продукты
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs
Ideal Standard

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 из 5 звезд5.0(14 отзывы)
Tempo 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Cпецификация
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE3241
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom integrated furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)826
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)441
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)23.65
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 17 11
  • Наименование OmniClassShower Compartments

Доступно в регионах:

Европа