Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/71bdb47d-97cf-49c3-ba2f-01ad2dd8ace1
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
ACTIVE VAN 170X75 INC BEU IG
Active- Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Vasca rettangolare per installazione ad incasso - 170x75x59
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
K1818
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Baths
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-05-15
Номер версии
1
Высота (мм)
471
Ширина (мм)
1697
Глубина (мм)
748
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Акрил
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Загрузить
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Загрузить
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Загрузить
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Загрузить
DURAVIT AG
D-Code rectangular bathtub 700103
4.1
(
14
)
Загрузить