Опубликуйте свои продукты
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X80 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X80 WITH LEGSET
    Ideal Standard

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X80 WITH LEGSET

    I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset
    Cпецификация
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x80 with legset - White
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR0448
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииBath
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)22.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты