Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T0063
Тип продукции
SOFTMOOD
Группа продукции
Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-06-14
Номер версии
1
Высота (мм)
475
Ширина (мм)
1200
Глубина (мм)
440
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.de/produkte
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.de/produkte
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.de/produkte
Связанные
Связанные
Масса нетто (кг)
56
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Описание Uniclass 2015
Vanity units
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить