Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/28457d40-241a-4c40-ac1a-5accd2ed9dd2
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T0067
Тип продукции
SOFTMOOD
Группа продукции
Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-08-03
Номер версии
1
Высота (мм)
170
Ширина (мм)
1240
Глубина (мм)
460
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.de/produkte
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.de/produkte
Техническое описание
http://www.idealstandard.de/produkte
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
29.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_42
Описание Uniclass 2015
Integral wash basins and vanity tops
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить