Опубликуйте свои продукты
Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH
    Ideal Standard

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Cпецификация
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT3874
    • Тип продукцииCONCA
    • Группа продукцииWash-Basin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)160.7
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)11.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins

    Доступно в регионах:

    Европа
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия