Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/33a45af9-d223-4112-817a-473face39aa8
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Pedestal for free standing installation of square vessel
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pedestal for free standing installation of square vessel
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T3880
Тип продукции
CONCA
Группа продукции
Wash-Basin
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-11-25
Номер версии
1
Высота (мм)
750
Ширина (мм)
180.6
Глубина (мм)
170
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.de/produkte
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.de/produkte
Связанные
Связанные
Основной материал
Керамика
Масса нетто (кг)
10.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011550
Название ETIM
Washbasin
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_18
Описание Uniclass 2015
Counter top wash basins
Номер OmniClass
23-39 29 13 21 19
Наименование OmniClass
Surface Water Retention Basins
Доступно в регионах:
Европа
Болгария
Великобритания
Германия
Греция
Италия
Польша
Россия
Франция
Чехия
Похожие продукты
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Загрузить
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить