Опубликуйте свои продукты
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Vessel Basin 45cm, No Tap Holes, No Overflow

    Linda Countertop washbasin, 450 mm, without Tap hole or overflow, Grinded bottom side
    Cпецификация
    • Linda Washbasin missing info mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: missing info, Type of fastening: missing info, Number of washbasins: missing info, Tap hole: Centre, With overflow: Slotted. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4400
    • Тип продукцииLinda-X
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)9.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins

    Доступно в регионах:

    Европа