Опубликуйте свои продукты
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE
    Ideal Standard

    LINDA FREESTANDING TUB 185X85cm SOLID SURFACE

    Linda - X 175cm x 85cm Freestanding Solid Surface Bath

    Cпецификация
    • Linda - X 175cm x 85cm freestanding solid surface bath with clicker waste and integrated slotted overflow

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4626
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)495
    • Ширина (мм)850
    • Глубина (мм)1740
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)184
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа