Опубликуйте свои продукты
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
LDV TUB DUO 200X100 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB DUO 200X100 WHITE

    LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim
    Cпецификация
    • LDV built in bath tub 200x100 DUO, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the long side above the overflow. For built in installation only
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5408
    • Тип продукцииLa Dolce Vita
    • Группа продукцииBath tub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Болгария
    Греция
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия

    Похожие продукты