Опубликуйте свои продукты
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Cпецификация
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5724
    • Тип продукцииi.Life O
    • Группа продукцииToilet Seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)435
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалDuroplast
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка