Опубликуйте свои продукты
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
    Ideal Standard

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    Cпецификация
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаU8405
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom integrated furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)505
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture

    Доступно в регионах:

    Европа