Опубликуйте свои продукты
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
    Ideal Standard

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Cпецификация
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаU8419
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom cupboards
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)246
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)503
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)13.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-21 19 00
    • Наименование OmniClassCasework

    Доступно в регионах:

    Европа