Опубликуйте свои продукты
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
    Ideal Standard

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Tonic II-Miscelatore monocomando esterno per doccia.
    Cпецификация
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA6337
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка