Опубликуйте свои продукты
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
    Ideal Standard

    JOY NEO SINGLE LEVER SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Joy Neo Single Lever Shower built-in kit 2 / A1000NU.
    Cпецификация
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7373AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA7621
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)215
    • Ширина (мм)172
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets