Опубликуйте свои продукты
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose
Ideal Standard

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain s1 shower set with single function 80 mm handspray, 1.35 m hose, wall mounted holder & hose retaining ring
Cпецификация
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB9449
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)238
  • Ширина (мм)88
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Масса нетто (кг)0.56
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures

Доступно в регионах:

Европа