Опубликуйте свои продукты
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
    Ideal Standard

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 из 5 звезд4.7(23 отзывы)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Cпецификация
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD137
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixers
    • Дата публикации2021-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Масса нетто (кг)1.91
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets