Опубликуйте свои продукты
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.
    Ideal Standard

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND POP-UP WATE.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, metal pop-up waste.
    Cпецификация
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon with pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD143
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)405
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка