Опубликуйте свои продукты
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.
    Ideal Standard

    JOY NEO 3 HOLE BASIN DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES.

    Joy Neo 3 hole Basin mixer Dual Control, cross handles, without pop-up waste.
    Cпецификация
    • • New BAROCCO tube spout with rings logo IS on front bottom. • 2 new metal cross handles without markings. • 2 new square metal handle escutcheons. • New square spout escutcheon without pop-up hole. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD145
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)405
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets