Опубликуйте свои продукты
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.
    Ideal Standard

    JOY NEO BASIN BUILT IN DUAL CONTROL – 206MM WITH LEVER HANDLES, KIT 2.

    4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
    Joy Neo Basin mixer built in Dual Control – 206mm, lever handles, square escutcheons kit 2.
    Cпецификация
    • • JOY tube spout 180mm. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • 2 new square metal handle escutcheons (same as 3-hole basin). • New square spout escutcheon with rings logo IS on top • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • Noise class 1 • Kit 1 built-in DC with on-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD154
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка