Опубликуйте свои продукты
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.
    Ideal Standard

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER WITH METAL POP-UP WASTE.

    Joy Neo Vessel mixer Single Lever, metal pop-up waste.
    Cпецификация
    • • New BAROCCO high spout vessel body w/ pop-up hole with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD155
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)210
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка