Опубликуйте свои продукты
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL
    Ideal Standard

    JOY NEO BIDET 1 HOLE DUAL CONTROL

    Joy Neo Bidet mixer 1 hole Dual Control, cross handles, metal pop-up waste.
    Cпецификация
    • • New BAROCCO high spout bidet DC body w/ pop-up hole with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. • Ball Joint M16x1. • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD157
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)219
    • Глубина (мм)405
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Описание Uniclass 2015Bidet taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка