Опубликуйте свои продукты
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
    Ideal Standard

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Joy Neo Shower mixer exposed Dual Control, with shower system, cross handles.
    Cпецификация
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD158
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)1108
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)6.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets