Опубликуйте свои продукты
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
    Ideal Standard

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Joy Neo 5-hole Bath & Shower Mixer Dual Control rim mounted, lever-handles, with spout.
    Cпецификация
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD165
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)410
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)5.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Описание Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets