Опубликуйте свои продукты
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET
    Ideal Standard

    JOY NEO FREESTANDING BATH & SHOWER MIXER DUAL CONTROL WITH CROSS HANDLES AND HANDSHOWER SET

    Joy Neo Freestanding Bath & Shower Mixer mixer Dual Control, cross handles, with handshower set.
    Cпецификация
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • Tube spout. • Caché aerator M24x1 • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • 2 freestanding legs with integrated handspray holder. • Kit 1 for freestanding legs including sealing in the floor according to European norms • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774A5) o flexible hose 1250mm.• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD168
    • Тип продукцииJoy Neo
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)565
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)15.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Описание Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets