Опубликуйте свои продукты
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER C SPOUT P/D 2 FUNTIONS BLUE START

    Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 2 functions Blue Start
    Cпецификация
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 2 functions Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD416
    • Тип продукцииGusto
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)715
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)3.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets