Опубликуйте свои продукты
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C ROUND SPOUT

    Single lever sink mixer 2 holes with C fixed round spout
    Cпецификация
    • Single lever sink mixer 2 holes with C round spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 25mm with aerator regular M22x1, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 piece of PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD422
    • Тип продукцииGusto
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)615
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets