Опубликуйте свои продукты
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS
    Ideal Standard

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES P/D 2 FUNTIONS

    Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions
    Cпецификация
    • Single lever sink mixers 2 holes with pull- down hand sprey 2 functions, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down hand spray 2 functions with NEOPERL insert D15mm, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, Sink hose plastic G1/2-15mm with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (backflow preventer), Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD424
    • Тип продукцииGusto
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)305
    • Глубина (мм)615
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Описание Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets