Опубликуйте свои продукты
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
    Ideal Standard

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Cпецификация
    • CERAFINE O NUOVO | Basin mixer 48x145 mm, 108 mm spout projection in chrome finish, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD908
    • Тип продукцииCerafine O Nuovo
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)48
    • Глубина (мм)142
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)1.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка