Опубликуйте свои продукты
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers
    Ideal Standard

    Tempo Wall Hung 800mm Vanity Unit With 2 Drawers

    Tempo 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Cпецификация
    • 800 mm wall mounted vanity basin unit two drawers
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE3242
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom integrated furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)501
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)441
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)23.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-31 17 11
    • Наименование OmniClassShower Compartments

    Доступно в регионах:

    Европа