Опубликуйте свои продукты
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
    Ideal Standard

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Tonic II-Mobile a colonna 350x300x1735 mm.
    Cпецификация
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR4315
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom integrated furniture
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1735
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)29.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units